Menü Keresés

Kézicsavarok - fém recés vállal

Gyártás alatt

A recézett csavar a különböző ipari alkalmazásokban használt egyik legfontosabb csavartípusnak számít.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
175 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l3 l1 d2 l2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
40.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
65.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
60.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
40.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
70.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
25.0 mm
M3
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
55.0 mm
M20
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
35.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
50.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
12.0 mm
M3
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
65.0 mm
M20
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
30.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
90.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
90.0 mm
M20
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
16.0 mm
M3
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
25.0 mm
M6
11.0 mm
  • / 9
Vállas csavar M16 40.0 mm Rozsdamentes acél

10505649


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M16 65.0 mm Rozsdamentes acél

10505694


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    65.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M10 60.0 mm Rozsdamentes acél

10505311


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M6 40.0 mm Rozsdamentes acél

10506530


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M10 50.0 mm Rozsdamentes acél

10505281


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M12 40.0 mm Rozsdamentes acél

10505472


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M12 70.0 mm Rozsdamentes acél

10505557


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    70.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M3 25.0 mm Rozsdamentes acél

10505885


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm
Vállas csavar M20 55.0 mm Rozsdamentes acél

10505755


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    36.0 mm
  • Fej hossza
    16.0 mm
  • Menethossz
    55.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Váll átmérője
    24.0 mm
Vállas csavar M10 35.0 mm Rozsdamentes acél

10505243


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M5 25.0 mm Rozsdamentes acél

10506264


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M10 50.0 mm Rozsdamentes acél

10505298


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M3 12.0 mm Rozsdamentes acél

10505830


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm
Vállas csavar M20 65.0 mm Rozsdamentes acél

10505779


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    36.0 mm
  • Fej hossza
    16.0 mm
  • Menethossz
    65.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Váll átmérője
    24.0 mm
Vállas csavar M12 30.0 mm Rozsdamentes acél

10505441


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M6 90.0 mm Rozsdamentes acél

10506622


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    90.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M20 90.0 mm Rozsdamentes acél

10505809


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    36.0 mm
  • Fej hossza
    16.0 mm
  • Menethossz
    90.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Váll átmérője
    24.0 mm
Vállas csavar M3 16.0 mm Rozsdamentes acél

10505854


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm
Vállas csavar M5 20.0 mm Rozsdamentes acél

10506233


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M6 25.0 mm Rozsdamentes acél

10506462


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm