Menü Keresés

Kézicsavarok - fém recés vállal

Gyártás alatt

A recézett csavar a különböző ipari alkalmazásokban használt egyik legfontosabb csavartípusnak számít.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
175 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l3 l1 d2 l2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
16.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
6.0 mm
M3
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
5.0 mm
M3
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.0 mm
8.0 mm
M3
7.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
55.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
55.0 mm
M20
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
6.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
16.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
20.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
65.0 mm
M20
27.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.0 mm
90.0 mm
M16
22.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
40.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
10.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
35.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
60.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
12.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
30.0 mm
M4
8.0 mm
  • / 9
Vállas csavar M5 16.0 mm Rozsdamentes acél

10506226


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M3 6.0 mm Rozsdamentes acél

10505946


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    6.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm
Vállas csavar M3 5.0 mm Rozsdamentes acél

10505922


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    5.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm
Vállas csavar M3 8.0 mm Rozsdamentes acél

10505977


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    7.0 mm
  • Fej hossza
    3.0 mm
  • Menethossz
    8.0 mm
  • Menetméret
    M3
  • Váll átmérője
    4.0 mm
Vállas csavar M16 55.0 mm Rozsdamentes acél

10505670


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    55.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M20 55.0 mm Rozsdamentes acél

10505755


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    36.0 mm
  • Fej hossza
    16.0 mm
  • Menethossz
    55.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Váll átmérője
    24.0 mm
Vállas csavar M4 6.0 mm Rozsdamentes acél

10506134


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    6.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M5 16.0 mm Rozsdamentes acél

10506219


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M4 12.0 mm Rozsdamentes acél

10506004


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M4 30.0 mm Rozsdamentes acél

10506080


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M5 20.0 mm Rozsdamentes acél

10506240


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M20 65.0 mm Rozsdamentes acél

10505779


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    36.0 mm
  • Fej hossza
    16.0 mm
  • Menethossz
    65.0 mm
  • Menetméret
    M20
  • Váll átmérője
    24.0 mm
Vállas csavar M5 35.0 mm Rozsdamentes acél

10506301


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M16 90.0 mm Rozsdamentes acél

10505724


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    30.0 mm
  • Fej hossza
    14.0 mm
  • Menethossz
    90.0 mm
  • Menetméret
    M16
  • Váll átmérője
    20.0 mm
Vállas csavar M4 40.0 mm Rozsdamentes acél

10506103


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M5 10.0 mm Rozsdamentes acél

10506189


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    10.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M5 35.0 mm Rozsdamentes acél

10506295


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M5 60.0 mm Rozsdamentes acél

10506370


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    60.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M4 12.0 mm Rozsdamentes acél

10506011


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    12.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M4 30.0 mm Rozsdamentes acél

10506097


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm