Menü Keresés

Kézicsavarok - fém recés vállal

Gyártás alatt

A recézett csavar a különböző ipari alkalmazásokban használt egyik legfontosabb csavartípusnak számít.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
175 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l3 l1 d2 l2 Megveszem
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
65.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
35.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
55.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.0 mm
45.0 mm
M12
18.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
55.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
45.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
30.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
100.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.0 mm
100.0 mm
M10
16.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.0 mm
20.0 mm
M8
13.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
30.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
40.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
90.0 mm
M6
11.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
20.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
50.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.5 mm
25.0 mm
M5
9.5 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.0 mm
16.0 mm
M4
8.0 mm
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.5 mm
100.0 mm
M6
11.0 mm
  • / 9
Vállas csavar M12 65.0 mm Rozsdamentes acél

10505540


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    65.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M12 35.0 mm Rozsdamentes acél

10505458


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    35.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M12 55.0 mm Rozsdamentes acél

10505519


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    55.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M12 45.0 mm Rozsdamentes acél

10505489


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    24.0 mm
  • Fej hossza
    11.0 mm
  • Menethossz
    45.0 mm
  • Menetméret
    M12
  • Váll átmérője
    16.0 mm
Vállas csavar M8 55.0 mm Rozsdamentes acél

10505045


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    55.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 20.0 mm Rozsdamentes acél

10504925


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 45.0 mm Rozsdamentes acél

10505014


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    45.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 30.0 mm Rozsdamentes acél

10504963


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M8 100.0 mm Rozsdamentes acél

10504888


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M10 100.0 mm Rozsdamentes acél

10505144


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    18.0 mm
  • Fej hossza
    8.0 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Menetméret
    M10
  • Váll átmérője
    12.0 mm
Vállas csavar M8 20.0 mm Rozsdamentes acél

10504932


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    16.0 mm
  • Fej hossza
    7.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M8
  • Váll átmérője
    10.0 mm
Vállas csavar M5 25.0 mm Rozsdamentes acél

10506264


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M6 30.0 mm Rozsdamentes acél

10506486


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    30.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M6 40.0 mm Rozsdamentes acél

10506530


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    40.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M6 90.0 mm Rozsdamentes acél

10506622


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    90.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm
Vállas csavar M4 20.0 mm Rozsdamentes acél

10506042


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    20.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M5 50.0 mm Rozsdamentes acél

10506349


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    50.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M5 25.0 mm Rozsdamentes acél

10506257


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    10.0 mm
  • Fej hossza
    4.5 mm
  • Menethossz
    25.0 mm
  • Menetméret
    M5
  • Váll átmérője
    6.0 mm
Vállas csavar M4 16.0 mm Rozsdamentes acél

10506035


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    9.0 mm
  • Fej hossza
    4.0 mm
  • Menethossz
    16.0 mm
  • Menetméret
    M4
  • Váll átmérője
    5.0 mm
Vállas csavar M6 100.0 mm Rozsdamentes acél

10506417


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Fejátmérő
    13.0 mm
  • Fej hossza
    5.5 mm
  • Menethossz
    100.0 mm
  • Menetméret
    M6
  • Váll átmérője
    8.0 mm