A rovátkolt-recés kézicsavarok a poliamid műanyag szárnyas fej meghúzásakor erősebben megfoghatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40,2104 Ft - 40,2104 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
71,6313 Ft - 71,6313 Ft | 1000 Raktáron |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
137,8547 Ft - 137,8547 Ft | 39 Raktáron |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
67,2775 Ft - 68,7699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
65,4155 Ft - 65,4155 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
82,3924 Ft - 82,3924 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
160,6638 Ft - 160,6638 Ft | 94 Raktáron |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
75,6701 Ft - 75,6701 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
41,5795 Ft - 41,5795 Ft | 500 Raktáron |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
50,5061 Ft - 50,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
40,0051 Ft - 40,0051 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
62,5952 Ft - 62,5952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
180,2009 Ft - 180,2009 Ft | 1975 Raktáron |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
50,5061 Ft - 50,5061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
115,8532 Ft - 395,8616 Ft | 175 Raktáron |
M6
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
208,2949 Ft - 609,4276 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
167,7558 Ft - 490,6308 Ft | 25 Raktáron |
M8
|
Poliamid
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
89,5117 Ft - 305,857 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
102,0254 Ft - 348,477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
94,0434 Ft - 321,1635 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz