A kézicsavarok könnyen betekerhetők és meghúzhatók. Ideálisak olyan helyzetekben, amikor kevés a hely, és a csavart nem lehet szerszámmal meghúzni
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Fej hossza | Fejátmérő | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99,7526 Ft - 99,7526 Ft | 100 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
23,2473 Ft - 23,2473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
31,6125 Ft - 31,6125 Ft | 13000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Lapos hajtás
|
||
81,749 Ft - 149,2045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
36,8972 Ft - 36,8972 Ft | 9000 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
37,0341 Ft - 37,0341 Ft | 560 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
42,976 Ft - 42,976 Ft | 680 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
128,3942 Ft - 128,3942 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Törlés
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
80,4483 Ft - 146,8222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
31,3523 Ft - 31,3523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
80,3387 Ft - 80,3387 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
85,3908 Ft - 155,8173 Ft | 50 Raktáron |
M6
|
Fekete
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
82,2418 Ft - 82,2418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Törlés
|
PC
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | 24 Raktáron |
M8
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | 28 Raktáron |
M10
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
99,1092 Ft - 161,0061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Fekete
|
PA GF30
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
91,6886 Ft - 91,6886 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Lapos hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz