Küllős fém marokcsavarjaink kézben tartható megoldást kínálnak gépek és berendezések pozicionálásához és beállításához. A termékcsalád különböző típusú manőverező fogantyúkkal kapható a megnövelt biztonság érdekében.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Fogantyú típusa | Szín | Kerék anyaga | Küllők száma | Kézikerék átmérője | Teljes anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.341,7866 Ft - 16.341,7866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Ezüst
|
Alumínium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
23.274,6786 Ft - 23.274,6786 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Ezüst
|
Alumínium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
12.520,0601 Ft - 12.520,0601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Ezüst
|
Alumínium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
13.403,1772 Ft - 13.403,1772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Fekete
|
Alumínium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
13.148,9278 Ft - 13.148,9278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Fekete
|
Alumínium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
13.403,1772 Ft - 13.403,1772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Ezüst
|
Alumínium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
17.655,8771 Ft - 17.655,8771 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Ezüst
|
Alumínium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
9.387,1804 Ft - 9.387,1804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Ezüst
|
Alumínium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
9.387,1804 Ft - 9.387,1804 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Fekete
|
Alumínium
|
0
|
3.937 in
100.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
23.497,6222 Ft - 23.497,6222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Ezüst
|
Alumínium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
13.148,9278 Ft - 13.148,9278 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Ezüst
|
Alumínium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
23.497,6222 Ft - 23.497,6222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Fekete
|
Alumínium
|
2
|
7.874 in
200.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
20.020,6688 Ft - 20.020,6688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Ezüst
|
Alumínium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
11.664,6799 Ft - 11.664,6799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Ezüst
|
Alumínium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
18.305,5784 Ft - 18.305,5784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Ezüst
|
Alumínium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
12.520,0601 Ft - 12.520,0601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Fekete
|
Alumínium
|
0
|
5.512 in
140.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
23.856,5456 Ft - 23.856,5456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Fekete
|
Alumínium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
16.341,7866 Ft - 16.341,7866 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Fekete
|
Alumínium
|
2
|
4.921 in
125.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
18.305,5784 Ft - 18.305,5784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Fekete
|
Alumínium
|
2
|
5.512 in
140.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
20.020,6688 Ft - 20.020,6688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Forgatható fogantyú
|
Fekete
|
Alumínium
|
0
|
7.874 in
200.0 mm
|
Öntött alumínium
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz