Menü Keresés

Kompakt lineáris golyós perselyek

Gyártás alatt

Ezeket a kompakt lineáris golyós perselyeket sima és pontos lineáris mozgásra tervezték korlátozott helyigényű alkalmazásokban. Egy házból állnak, amelyben egy ketrecben elhelyezett 4-6 kerek golyókör található. A kompakt kialakítás lehetővé teszi a hely hatékony kihasználását olyan alkalmazásokban, ahol a helyszűke aggodalomra ad okot. Ezenkívül lehetővé teszi a rendelkezésre álló hely maximalizálását és az optimális teljesítmény elérését kompakt környezetben.

Benyomva könnyen felszerelhető, alacsony súrlódással a csökkentett kopás és a meghosszabbított élettartam, valamint a magas terhelhetőség érdekében. A tömítése olajálló, a ház pedig korrózióálló.

-20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni, és ideális automatizálási rendszerekhez, CNC-gépekhez és gyártási folyamatokhoz.

  • A kompakt kialakítás lehetővé teszi a hatékony helykihasználást olyan alkalmazásokban, ahol a szűkös hely problémát jelent.
  • -20C és +80C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni.
  • Ideális automatizálási rendszerekhez, CNC-gépekhez és gyártási folyamatokhoz.
  • Lehetővé teszi, hogy kompakt környezetben maximalizálja a rendelkezésre álló helyet, és optimális teljesítményt érjen el.
Anyag: Vas Sorozat szám: SRL1715

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Static load C0 max. N Golyógyűrűk száma Dyn. load C max. N d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Megveszem
1.553,90 Ft - 2.222,20 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
260.0
4.0
350.0
8.0
15.0
24.0
2.205,80 Ft - 3.152,90 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
625.0
5.0
925.0
16.0
24.0
30.0
3.948,30 Ft - 5.637,50 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2100.0
6.0
2870.0
30.0
40.0
50.0
3.017,60 Ft - 4.309,10 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1370.0
6.0
2100.0
25.0
35.0
40.0
7.609,60 Ft - 10.873,20 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4100.0
7.0
5200.0
40.0
52.0
60.0
10.196,70 Ft - 14.567,30 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5600.0
8.0
6620.0
50.0
62.0
70.0
2.107,40 Ft - 3.009,40 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
385.0
4.0
480.0
12.0
19.0
28.0
2.554,30 Ft - 3.649,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
790.0
6.0
1165.0
20.0
28.0
30.0
2.070,50 Ft - 2.960,20 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
440.0
5.0
640.0
14.0
21.0
28.0
1.771,20 Ft - 2.529,70 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
320.0
4.0
416.0
10.0
17.0
26.0
Kompakt lineáris golyós persely 8.0 15.0 24.0 Vas

20158286

Ártartomány
2.222 Ft - 1.553 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    15.0
  • l1
    24.0
  • Golyógyűrűk száma
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    350.0
Kompakt lineáris golyós persely 16.0 24.0 30.0 Vas

20157814

Ártartomány
3.152 Ft - 2.205 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    24.0
  • l1
    30.0
  • Golyógyűrűk száma
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    925.0
Kompakt lineáris golyós persely 30.0 40.0 50.0 Vas

20157845

Ártartomány
5.637 Ft - 3.948 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    50.0
  • Golyógyűrűk száma
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2870.0
Kompakt lineáris golyós persely 25.0 35.0 40.0 Vas

20157838

Ártartomány
4.309 Ft - 3.017 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    35.0
  • l1
    40.0
  • Golyógyűrűk száma
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    2100.0
Kompakt lineáris golyós persely 40.0 52.0 60.0 Vas

20158187

Ártartomány
10.873 Ft - 7.609 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    52.0
  • l1
    60.0
  • Golyógyűrűk száma
    7.0
  • Dyn. load C max. N
    5200.0
Kompakt lineáris golyós persely 50.0 62.0 70.0 Vas

20155360

Ártartomány
14.567 Ft - 10.196 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    70.0
  • Golyógyűrűk száma
    8.0
  • Dyn. load C max. N
    6620.0
Kompakt lineáris golyós persely 12.0 19.0 28.0 Vas

20157791

Ártartomány
3.009 Ft - 2.107 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    28.0
  • Golyógyűrűk száma
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    480.0
Kompakt lineáris golyós persely 20.0 28.0 30.0 Vas

20157821

Ártartomány
3.649 Ft - 2.554 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    28.0
  • l1
    30.0
  • Golyógyűrűk száma
    6.0
  • Dyn. load C max. N
    1165.0
Kompakt lineáris golyós persely 14.0 21.0 28.0 Vas

20157807

Ártartomány
2.960 Ft - 2.070 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. h6
    14.0
  • d2 tol. h6
    21.0
  • l1
    28.0
  • Golyógyűrűk száma
    5.0
  • Dyn. load C max. N
    640.0
Kompakt lineáris golyós persely 10.0 17.0 26.0 Vas

20158293

Ártartomány
2.529 Ft - 1.771 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    17.0
  • l1
    26.0
  • Golyógyűrűk száma
    4.0
  • Dyn. load C max. N
    416.0