A T-fogantyús kompressziós zárak rázkódásnak kitett szekrényekhez használhatók olyan helyzetekben, amikor hatékonyabb szigetelésre van szükség. A retesz 6 mm kompressziót kínál a zajszigetelés növelése érdekében. Normál ütköző nélküli nyelvekre van szükség, és 2 különböző kivágás érhető el ehhez a termékcsaládhoz.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Befejezés | Átfogási mélység | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.867,3445 Ft - 6.015,8729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete porszórt
|
0.945 in
24.0 mm
|
CH751 kulcsos
|
||
| 3.019,0982 Ft - 4.696,3787 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
1.26 in
32.0 mm
|
CH751 kulcsos
|
||
| 4.360,658 Ft - 4.360,658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
1.102 in
28.0 mm
|
CH751 kulcsos
|
||
| 3.867,3445 Ft - 6.015,8729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
1.378 in
35.0 mm
|
CH751 kulcsos
|
||
| 3.646,2572 Ft - 5.671,9525 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
0.866 in
22.0 mm
|
CH751 kulcsos
|
||
| 4.469,6744 Ft - 6.257,5441 Ft | 23 Raktáron |
Porszórt felület
|
0.787 in
20.0 mm
|
CH751 kulcs
|
||
| 4.469,6744 Ft - 6.257,5441 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Porszórt felület
|
1.378 in
35.0 mm
|
CH751 kulcsos
|
||
| 3.724,1592 Ft - 5.793,1352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nincs kulcs
|
||
| 3.724,1592 Ft - 5.793,1352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nincs kulcs
|
||
| 3.867,3445 Ft - 6.015,8729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
0.866 in
22.0 mm
|
CH751 kulcsos
|
||
| 3.867,3445 Ft - 6.015,8729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
0.945 in
24.0 mm
|
CH751 kulcsos
|
||
| 3.067,4866 Ft - 4.771,6426 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nincs kulcs
|
||
| 3.724,1592 Ft - 5.793,1352 Ft | 5 Raktáron |
Krómozott
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nincs kulcs
|
||
| 3.724,1592 Ft - 5.793,1352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
1.26 in
32.0 mm
|
Nincs kulcs
|
||
| 3.867,3445 Ft - 6.015,8729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
1.378 in
35.0 mm
|
CH751 kulcsos
|
||
| 3.724,1592 Ft - 5.793,1352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
0.866 in
22.0 mm
|
Nincs kulcs
|
||
| 3.867,3445 Ft - 6.015,8729 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fekete porszórt
|
1.378 in
35.0 mm
|
CH751 kulcsos
|
||
| 3.067,4866 Ft - 4.771,6426 Ft | 12 Raktáron |
Krómozott
|
0.787 in
20.0 mm
|
Nincs kulcs
|
||
| 3.724,1592 Ft - 5.793,1352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
1.102 in
28.0 mm
|
Nincs kulcs
|
||
| 3.724,1592 Ft - 5.793,1352 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Krómozott
|
0.945 in
24.0 mm
|
Nincs kulcs
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz