Menü Keresés

Könnyen lehúzható maszkolósapkák 21.0 mm 52.0 mm Natúr Szilikon

A bordás Eze-kupak természetes szilikonból készült, és 250 °C-ig terjedő működési hőmérséklet-tartományban használható. A kialakítás a könnyű eltávolíthatóságot biztosító peremet és a belső bordákat ötvözi, amelyek tömítésként szolgálnak a festék bejutásának megakadályozására a maszkolás során. A(z) sz. tételt helyettesíti: 491665
Essentra cikkszám:

20014988

Gyártói cikkszám:

20014988

120 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 1.070,8503 Ft
200 - 799 419,465 Ft
800 + 342,0697 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

21.417 Ft

20 x 1.070,8503 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 21.0 mm
d1 18.0 mm
m 52.0 mm
Maximális hőmérséklet 250 °C
Szín Natúr
Anyag Szilikon
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot