Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.
A könnyen eltávolítható maszkolósapkák optimális védelmet nyújtanak a véghegyprofiloknak, például rudaknak és csöveknek a gyártási folyamatok során.Jellemző alkalmazások: galvanizálás, szemcseszórás, porszórás, e-bevonás, bevonás és általános festési vonalak.A lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 %-kal kisebbnek kell lennie a maszkolandó alkatrész külső átmérőjénél. Anyag: EPDM, Szilikon, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | Anyag | m | d1 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,8994 Ft - 84,0045 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.303 in
7.7 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
31,7905 Ft - 81,0935 Ft | 1698 Raktáron |
0.366 in
9.3 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
37,2532 Ft - 95,1288 Ft | 400 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
62,4994 Ft - 160,1077 Ft | 2495 Raktáron |
0.642 in
16.3 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
123,4416 Ft - 228,5952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.48 in
12.2 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
116,116 Ft - 118,1095 Ft | 1830 Raktáron |
|
Natúr
|
Szilikon
|
|
|
1
|
||
64,2874 Ft - 67,2775 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Szilikon
|
|
|
1
|
||
71,7627 Ft - 71,7627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
Fekete
|
Szilikon
|
|
|
1
|
||
122,7245 Ft - 227,2645 Ft | 175 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
1.421 in
36.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
2
|
||
38,9509 Ft - 99,3915 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.382 in
9.7 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
148,6569 Ft - 378,4364 Ft | 50 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
3
|
||
61,9244 Ft - 159,068 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.811 in
20.6 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
42,7433 Ft - 109,1642 Ft | 4500 Raktáron |
0.52 in
13.2 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
275,9832 Ft - 859,7992 Ft | 175 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
2.047 in
52.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2
|
||
49,534 Ft - 125,7988 Ft | 2000 Raktáron |
0.602 in
15.3 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
102,3887 Ft - 189,6069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.563 in
14.3 mm
|
Törlés
|
Szilikon
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
2
|
||
124,3006 Ft - 124,3006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
1
|
||
56,5164 Ft - 144,5127 Ft | 77 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
84,4597 Ft - 215,2097 Ft | 3500 Raktáron |
0.988 in
25.1 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
22,2752 Ft - 56,8694 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.209 in
5.3 mm
|
Sárga
|
SR 6449
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
3
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz