Menü Keresés

Könnyen lehúzható maszkolósapkák

Raktáron

Easy Pull Masking Caps are intended for masking parts during anodising, blasting, powder coating, e-coating, plating, and ordinary paint applications. Available in a variety of materials with a wide range of benefits. Silicone is a high-quality masking substance that can withstand high temperatures. EPDM is a less expensive compound that is less heat resistant.

A könnyen eltávolítható maszkolósapkák optimális védelmet nyújtanak a véghegyprofiloknak, például rudaknak és csöveknek a gyártási folyamatok során.Jellemző alkalmazások: galvanizálás, szemcseszórás, porszórás, e-bevonás, bevonás és általános festési vonalak.A lehető legjobb illeszkedés biztosítása érdekében a belső átmérő méretének körülbelül 10 %-kal kisebbnek kell lennie a maszkolandó alkatrész külső átmérőjénél. Anyag: EPDM, Szilikon, SR 6449 Szín: Fekete, Natúr, Törlés, Sárga Sorozat szám: SR1096, SR6119, SR5755, SRF0079

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
65 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d Szín Anyag m d1 Típus Megveszem
174,6013 Ft - 211,8409 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0 mm
Natúr
Szilikon
52.0 mm
9.0 mm
2
275,9832 Ft - 859,7992 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.5 mm
Natúr
Szilikon
52.0 mm
12.0 mm
2
436,4417 Ft - 436,4417 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
Fekete
EPDM
50.0 mm
36.0 mm
1
244,5302 Ft - 244,5302 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.0 mm
Fekete
EPDM
50.0 mm
30.0 mm
1
342,0697 Ft - 1.070,8503 Ft 120 Raktáron
21.0 mm
Natúr
Szilikon
52.0 mm
18.0 mm
2
  • / 4
Könnyen lehúzható maszkolósapkák 12.0 mm 52.0 mm Natúr Szilikon

20014964

Ártartomány
211 Ft - 174 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    12.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • m
    52.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Natúr
Könnyen lehúzható maszkolósapkák 15.5 mm 52.0 mm Natúr Szilikon

20014957

Ártartomány
859 Ft - 275 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    15.5 mm
  • d1
    12.0 mm
  • m
    52.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Natúr
Könnyen lehúzható maszkolósapkák 36.0 mm 50.0 mm Fekete EPDM

10626665

Ártartomány
436 Ft - 436 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    30.0 mm
  • d1
    36.0 mm
  • m
    50.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    180 °C
  • Szín
    Fekete
Könnyen lehúzható maszkolósapkák 30.0 mm 50.0 mm Fekete EPDM

10626658

Ártartomány
244 Ft - 244 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    23.0 mm
  • d1
    30.0 mm
  • m
    50.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    180 °C
  • Szín
    Fekete
Könnyen lehúzható maszkolósapkák 21.0 mm 52.0 mm Natúr Szilikon

20014988

Ártartomány
1.070 Ft - 342 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • d
    21.0 mm
  • d1
    18.0 mm
  • m
    52.0 mm
  • Maximális hőmérséklet
    250 °C
  • Szín
    Natúr