Menü Keresés

Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Silver ABS

Ez a krómozott téglalap alakú betét vonzó megjelenést kölcsönöz az alkalmazások végének. A bordázott szár egyszerű behelyezést és biztonságos illeszkedést tesz lehetővé. Metál ezüst színű és ABS-ből készült.
Essentra cikkszám:

20604172

Gyártói cikkszám:

20604172

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 511,744 Ft
100 - 499 365,5314 Ft
500 + 328,9783 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

5.117 Ft

10 x 511,744 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 80.0 mm
B 40.0 mm
T1 2.0
Típus 2
Anyag ABS
Szín Ezüst
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot