Menü Keresés

Króm bevonatú négyszögletes betétek

Raktáron

Rectangular Inserts are applied to a variety of tubular applications and provide a neat and tidy appearance. These inserts have the added advantage of being chrome-capped, which gives then an attractive, high-gloss aesthetic that is ideal for finished products.

Suitable applications include chair and table legs, cabinets, shelving and others. The range includes ribbed options that are easy to insert and provide a positive fit. These options are suited to a wall section of 1.0 to 2.0 mm in thickness.

  • A négyszögletes betétek különböző csőszerű alkalmazásokhoz használhatók.
  • Letisztult és rendezett megjelenést biztosítanak.
Anyag: ABS, PE Szín: Ezüst, Fekete Sorozat szám: SR5721, SR1553

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
20 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség T2 h B Anyag A T1 Típus Megveszem
495,3815 Ft - 1.257,9892 Ft 50 Raktáron
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.2 mm
2
247,7523 Ft - 306,3498 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.2 mm
2
307,1029 Ft - 928,4168 Ft 51 Raktáron
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.2 mm
2
306,9797 Ft - 928,4168 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
298,3132 Ft - 368,9862 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
110,6369 Ft - 336,85 Ft 1000 Raktáron
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PE
20.0 mm
2.0 mm
1
273,3134 Ft - 696,5725 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
35.0 mm
1.5 mm
2
495,3815 Ft - 1.257,9892 Ft 20 Raktáron
1.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
ABS
30.0 mm
1.5 mm
2
241,7097 Ft - 298,8779 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
683,2905 Ft - 1.736,233 Ft 48 Raktáron
1.0 mm
10.2 mm
20.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
139,4565 Ft - 455,3713 Ft 339 Raktáron
1.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
PE
40.0 mm
2.0 mm
1
424,0925 Ft - 1.081,2469 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
20.0 mm
1.0 mm
2
569,4087 Ft - 1.445,1281 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
ABS
50.0 mm
1.5 mm
2
210,8825 Ft - 638,3515 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
9.0 mm
15.0 mm
ABS
20.0 mm
1.5 mm
2
123,2875 Ft - 375,3173 Ft 999 Raktáron
1.0 mm
10.0 mm
15.0 mm
PE
30.0 mm
2.0 mm
1
104,5581 Ft - 318,1361 Ft 221 Raktáron
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
PE
20.0 mm
2.0 mm
1
536,7831 Ft - 1.621,8704 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
ABS
60.0 mm
1.5 mm
2
287,5795 Ft - 869,1561 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
357,075 Ft - 441,8633 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.0 mm
9.0 mm
10.0 mm
ABS
40.0 mm
1.5 mm
2
328,9783 Ft - 511,744 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
40.0 mm
ABS
80.0 mm
2.0 mm
2
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289679

Ártartomány
1.257 Ft - 495 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

10289242

Ártartomány
306 Ft - 247 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.2 mm Silver ABS

10289198

Ártartomány
928 Ft - 307 Ft

Készletszintek
51 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.2
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289204

Ártartomány
928 Ft - 306 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289259

Ártartomány
368 Ft - 298 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247068

Ártartomány
336 Ft - 110 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 35.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289174

Ártartomány
696 Ft - 273 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    35.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 30.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289686

Ártartomány
1.257 Ft - 495 Ft

Készletszintek
20 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

10435472

Ártartomány
298 Ft - 241 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Silver ABS

10289235

Ártartomány
1.736 Ft - 683 Ft

Készletszintek
48 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.2 mm
  • T1
    2.0
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247082

Ártartomány
455 Ft - 139 Ft

Készletszintek
339 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    2.0
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 10.0 mm 1.0 mm Silver ABS

10289662

Ártartomány
1.081 Ft - 424 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.0
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 50.0 mm 30.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289211

Ártartomány
1.445 Ft - 569 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    50.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289167

Ártartomány
638 Ft - 210 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

10247075

Ártartomány
375 Ft - 123 Ft

Készletszintek
999 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • V2
    1.0
Krómozott PE N/A

10247051

Ártartomány
318 Ft - 104 Ft

Készletszintek
221 Raktáron
Tulajdonságok
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 60.0 mm 20.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289228

Ártartomány
1.621 Ft - 536 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Silver ABS

10289181

Ártartomány
869 Ft - 287 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Black ABS

10289266

Ártartomány
441 Ft - 357 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    40.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • T1
    1.5
  • V2
    1.0
Rectangular Tube Insert 80.0 mm 40.0 mm 2.0 mm Silver ABS

20604172

Ártartomány
511 Ft - 328 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • T1
    2.0
  • Típus
    2
  • Anyag
    ABS