Menü Keresés

Rectangular Tube Insert 2.0 mm 1.0 mm Silver PE

This rectangular tube inserts is made from chrome plated LDPE. Can be inserted into the end of rectangular tubing to provide a neat finish with excellent aesthetics. Ribbed to aid insertion and retention.
Essentra cikkszám:

10247068

Gyártói cikkszám:

460967

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 336,85 Ft
1000 + 110,6369 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

33.685 Ft

100 x 336,85 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 20.0 mm
B 15.0 mm
h 10.0 mm
T1 2.0
V2 1.0
Típus 1
Anyag PE
Szín Ezüst
Befejezés Krómozott
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot