Menü Keresés

Rectangular Tube Insert 40.0 mm 10.0 mm 1.5 mm Silver ABS

A végzáró és csúszótalp anyaga króm ABS, bordázással rendelkezik, csövekhez használható. A krómozott ház esztétikus megjelenést ad a terméknek.
Essentra cikkszám:

10289181

Gyártói cikkszám:

499130

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
20 - 199 869,1561 Ft
200 - 999 341,659 Ft
1000 + 287,5795 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 20

Teljes ár:

17.383 Ft

20 x 869,1561 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 40.0 mm
B 10.0 mm
h 9.0 mm
T1 1.5
V2 1.0
Típus 2
Anyag ABS
Szín Ezüst
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot