Menü Keresés

Rectangular Tube Insert 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Silver ABS

A végzáró és csúszótalp anyaga króm ABS, bordázással rendelkezik, csövekhez használható. A krómozott ház esztétikus megjelenést ad a terméknek.
Essentra cikkszám:

10289235

Gyártói cikkszám:

499135

48 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 1.736,233 Ft
100 + 683,2905 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

17.362 Ft

10 x 1.736,233 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 80.0 mm
B 20.0 mm
h 10.2 mm
T1 2.0
V2 1.0
Típus 2
Anyag ABS
Szín Ezüst
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

A 499135sz. terméket helyettesíti:

Rectangular Tube Insert 80.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Silver ABS
Essentra cikkszám: 20604165
Gyártói cikkszám: 20604165

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot