Menü Keresés

Rectangular Tube Insert 20.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Black ABS

A végzáró és csúszótalp anyaga króm ABS, bordázással rendelkezik, csövekhez használható. A krómozott ház esztétikus megjelenést ad a terméknek.
Essentra cikkszám:

10289242

Gyártói cikkszám:

499136

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 999 306,3498 Ft
1000 + 247,7523 Ft
Standard csomagolás: 200

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

61.270 Ft

200 x 306,3498 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
A 20.0 mm
B 15.0 mm
h 9.0 mm
T1 1.2
V2 1.0
Típus 2
Anyag ABS
Szín Fekete
Befejezés Króm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot