20747756
20747756
Mennyiség | Egységár |
---|
M | 9.5 mm |
---|---|
M | 0.374 in |
d2 | 0.394 in |
d2 | 10.0 mm |
d1 | 0.315 in |
d1 | 8.0 mm |
Menetméret | GAS 1/8" |
Szín | Zöld |
Anyag | LDPE - PCR |
Újrahasznosított anyagtartalom: % | 100% |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz