Tapered Plugs with Ring Tab are designed for easy removal and installation. Features a tapered profile for added versatility. Provides protection against damage, dirt, moisture and corrosion. Features a sturdy ring tab for improved handling when removing the plug. The ring also provides a wall protection when fully installed.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTCFPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | M | d2 | Menetméret | d1 | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30,3738 Ft - 33,7487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.323 in
33.6 mm
|
||
| 28,8922 Ft - 32,1024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 43,2864 Ft - 48,0961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 14,1609 Ft - 15,7343 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 28,8922 Ft - 32,1024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
GAS 1/4"
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 31,811 Ft - 35,3456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 57,8918 Ft - 64,3243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 38,7452 Ft - 43,0502 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
2.028 in
51.5 mm
|
||
| 46,209 Ft - 51,3433 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 31,811 Ft - 35,3456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
GAS 3/8"
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 63,1073 Ft - 70,1192 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
GAS 1"
|
1.161 in
29.5 mm
|
||
| 34,2261 Ft - 38,029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 28,8922 Ft - 32,1024 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
| 43,2864 Ft - 48,0961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
GAS 1/2"
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 17,3686 Ft - 19,2985 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.374 in
9.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
GAS 1/8"
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 31,811 Ft - 35,3456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 36,3005 Ft - 40,3338 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
1.909 in
48.5 mm
|
||
| 32,8186 Ft - 36,4651 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
| 33,1519 Ft - 36,8355 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 30,0034 Ft - 33,3371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz