Menü Keresés

Kúpos sapka és dugó LDPE - PCR 19.4 mm 21.3 mm Zöld

Essentra cikkszám:

20747138

Gyártói cikkszám:

20747138

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 26.5 mm
d1 19.4 mm
d2 22.5 mm
d3 18.0 mm
d4 21.3 mm
h 19.0 mm
Szín Zöld
Anyag LDPE - PCR
Újrahasznosított anyagtartalom: % 100%
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot