Standard Tapered Caps and Plugs are designed to function as both caps and plugs. They can accommodate over 140 sizes due to their tapered shape. Commonly used to protect against damage, dirt, moisture and other corrosive chemicals during storage and shipping. They are widely applicable across various industries. Simple to install and remove, they provide a cost-effective solution.
This series is manufactured from Post Consumer Recycled material, which is designed to support Essentra’s ESG ambitions and those of our customers. Anyag: LDPE - PCR Szín: Zöld Sorozat szám: SRSTCPCR
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Csővégdugóként használva | d1 | Szín | d2 | d3 | Csővégzáróként használva | d4 | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Zöld
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.748 in
19.0 mm
|
Zöld
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
|
0.776 in
19.7 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Zöld
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.78 in
146.8 mm
|
Zöld
|
5.945 in
151.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Zöld
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.39 in
111.5 mm
|
Zöld
|
4.63 in
117.6 mm
|
4.232 in
107.5 mm
|
|
4.528 in
115.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Zöld
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zöld
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Zöld
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Zöld
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zöld
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Zöld
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Zöld
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Zöld
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.799 in
96.5 mm
|
Zöld
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.701 in
94.0 mm
|
|
3.976 in
101.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Zöld
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.374 in
34.9 mm
|
Zöld
|
1.433 in
36.4 mm
|
1.303 in
33.1 mm
|
|
1.386 in
35.2 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
6.181 in
157.0 mm
|
Zöld
|
6.417 in
163.0 mm
|
5.622 in
142.8 mm
|
|
5.85 in
148.6 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
10.63 in
270.0 mm
|
Zöld
|
11.063 in
281.0 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
|||
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Zöld
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
|||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz