20747176
20747176
Mennyiség | Egységár |
---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 36.7 mm |
---|---|
D | 1.445 in |
d1 | 30.0 mm |
d1 | 1.181 in |
d2 | 32.6 mm |
d2 | 1.283 in |
d3 | 27.5 mm |
d3 | 1.083 in |
d4 | 30.7 mm |
d4 | 1.209 in |
h | 0.598 in |
h | 15.2 mm |
Szín | Zöld |
Anyag | LDPE - PCR |
Újrahasznosított anyagtartalom: % | 100% |
Vámtarifaszám | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz