Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.054,3689 Ft - 8.054,3689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
13.246,6145 Ft - 13.246,6145 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
1.749,9679 Ft - 7.403,0724 Ft | 146 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
Fenolos
|
||
889,0412 Ft - 2.447,4638 Ft | 165 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fenolos
|
||
10.501,8409 Ft - 13.677,7128 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Blind Thread
|
0.394 in
10.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
4.627,6253 Ft - 4.627,6253 Ft | 32 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
M16
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
Fenolos
|
||
1.700,8471 Ft - 2.645,7622 Ft | 63 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
M12
|
Female
|
|
Fenolos
|
||
5.937,0388 Ft - 5.937,0388 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Male
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
5.564,6487 Ft - 5.564,6487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alumínium
|
||
4.053,7819 Ft - 4.053,7819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alumínium
|
||
4.351,6965 Ft - 4.351,6965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
Alumínium
|
||
4.351,6965 Ft - 4.351,6965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
Alumínium
|
||
7.553,0259 Ft - 9.851,979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
||
2.925,9648 Ft - 2.925,9648 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.65 in
16.5 mm
|
Alumínium
|
||
5.564,6487 Ft - 5.564,6487 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
M16
|
Threaded Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
Alumínium
|
||
9.926,979 Ft - 9.926,979 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
6.054,0753 Ft - 6.054,0753 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Threaded Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
Alumínium
|
||
5.011,3675 Ft - 5.011,3675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Threaded Female
|
0.709 in
18.0 mm
|
Alumínium
|
||
2.042,8545 Ft - 2.042,8545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
Alumínium
|
||
11.139,9313 Ft - 11.139,9313 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Threaded Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz