A bemélyedéses anya marokcsavarok és gombok széle hornyolt, így erősen és kényelmesen megfoghatók. A tartós bemélyedéses marokcsavarok jól ellenállnak a fizikai hatásoknak, ellenállók a vegyszerekkel szemben, és kidolgozott megjelenést biztosítanak olyan termékeknél, melyeknél beállításra van szükség.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gomb átmérője | Menetméret | Rögzítés típusa | Menethossz | Gomb anyaga | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.461,227 Ft - 6.461,227 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
0.386 in
9.8 mm
|
Alumínium
|
||
10188057 | 2.468,7616 Ft - 2.839,7331 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.205 in
56.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
|
45,051 Ft - 109,5801 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M6
|
Threaded Male
|
0.236 in
6.0 mm
|
PA
|
||
1.581,3089 Ft - 1.881,9705 Ft | 23 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
1.413,5731 Ft - 1.689,1996 Ft | 26 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
7.226,3794 Ft - 7.226,3794 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.563 in
14.3 mm
|
Alumínium
|
||
710,5904 Ft - 849,0338 Ft | 2860 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PP
|
||
11.625,1886 Ft - 13.062,8769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.079 in
129.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
1.118,0347 Ft - 1.248,154 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
||
692,0868 Ft - 2.059,1335 Ft | 138 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Female
|
|
PA
|
||
1.047,4439 Ft - 1.168,9105 Ft | 5 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
M5
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
1.461,7372 Ft - 1.764,012 Ft | 130 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Female
|
|
PP
|
||
2.844,6071 Ft - 7.672,6948 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Female
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
||
3.297,3001 Ft - 3.704,8402 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.598 in
66.0 mm
|
M10
|
Menetes furat
|
0.669 in
17.0 mm
|
TPE
|
||
739,6016 Ft - 825,5127 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.492 in
12.5 mm
|
PA
|
||
1.585,7877 Ft - 1.769,8634 Ft | 3 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Female
|
0.827 in
21.0 mm
|
PA
|
||
922,6092 Ft - 1.036,8333 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
3.144,8601 Ft - 3.534,1142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.402 in
61.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
4.071,1045 Ft - 4.574,3369 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.228 in
82.0 mm
|
6.0 mm
|
Female
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
7.566,1247 Ft - 8.501,8662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.898 in
99.0 mm
|
8.0 mm
|
Female
|
0.866 in
22.0 mm
|
PA
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz