Menü Keresés

Maszkoló húzódugók

Raktáron

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Menetes és menet nélküli furatok maszkolására szolgál.A húzófül leegyszerűsíti a telepítést és eltávolítást, lehetővé téve a sima behelyezést és a biztonságos illeszkedést.Porszóráshoz, tömítéshez, autóipari összeszereléshez és elektronikai gyártáshoz használják. Anyag: EPDM, Szilikon, Szilikongumi Szín: Fekete, Törlés, Natúr, Piros, Szürke, Fehér, Lila, Zöld, Rózsaszín, Narancs, Sárga, Kék Sorozat szám: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
124 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á1 Szín Anyag m1 D Típus Megveszem
14,4204 Ft - 14,4204 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.3 mm
Piros
Szilikon
26.0 mm
6.4 mm
1
47,8001 Ft - 47,8001 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.9 mm
Rózsaszín
Szilikon
30.7 mm
12.0 mm
1
41,9256 Ft - 41,9256 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.5 mm
Narancs
Szilikon
29.5 mm
11.7 mm
1
500 Raktáron
3.3 mm
Fekete
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • / 7
Maszkoló húzódugó 6.4 mm 26.0 mm Piros Szilikon

10350577

Ártartomány
14 Ft - 14 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    4.3 mm
  • m1
    26.0 mm
  • D
    6.4 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 12.0 mm 30.7 mm Rózsaszín Szilikon

10350638

Ártartomány
47 Ft - 47 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    8.9 mm
  • m1
    30.7 mm
  • D
    12.0 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 11.7 mm 29.5 mm Narancs Szilikon

10350621

Ártartomány
41 Ft - 41 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • á1
    8.5 mm
  • m1
    29.5 mm
  • D
    11.7 mm
  • Típus
    1
  • Anyag
    Szilikon
Maszkoló húzódugó 6.53 mm 25.40 mm Fekete EPDM

10605554


Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • á1
    3.3 mm
  • m1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Típus
    3
  • Anyag
    EPDM