Menü Keresés

Menetes védődugók – széles karima

Raktáron

Wide Flange Threaded Protection Plugs shield threads and fittings from damage and contaminants during production, storage and shipment. The nitrile gasket ensures a leak-tight seal against the mating surface. The wide flange prevents paint flakes from entering the hole upon removal. Withstands intermittent temperatures from -40C up to +100C.

  • Széles peremű kialakítása megakadályozza, hogy eltávolításkor a festékdarabkák a furaton kívülre kerüljenek.
  • Nitriltömítésük a szivárgásmentesség érdekében tömíti a dugót az illeszkedő felülethez.
  • -40 C +100 C közötti időszakos hőmérsékletekhez ajánlott.
Anyag: PA Szín: Sárga Sorozat szám: SR5761

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
10 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség D SW Menet méret Szín L Anyag Menetszabvány Megveszem
91,4267 Ft - 233,3777 Ft 1020 Raktáron
32.6 mm
19.0 mm
7/8 - 14 in UNF
Sárga
14.2 mm
Poliamid
UNF
356,9504 Ft - 911,1324 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.6 mm
38.1 mm
1 7/8 - 12 in UNF
Sárga
19.0 mm
Poliamid
UNF
224,8411 Ft - 573,3208 Ft 150 Raktáron
47.4 mm
25.4 mm
1 5/16 - 12 in UNF
Sárga
17.7 mm
Poliamid
UNF
212,8988 Ft - 543,4825 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
43.7 mm
25.4 mm
1 3/16 - 12 in UNF
Sárga
17.7 mm
Poliamid
UNF
237,9342 Ft - 607,4215 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
56.3 mm
28.5 mm
1 5/8 - 12 in UNF
Sárga
19.5 mm
Poliamid
UNF
96,8015 Ft - 247,2312 Ft 1550 Raktáron
28.7 mm
19.0 mm
3/4 - 16 in UNF
Sárga
13.2 mm
Poliamid
UNF
47,3482 Ft - 120,4185 Ft 5000 Raktáron
21.6 mm
12.7 mm
1/2 - 20 in UNF
Sárga
10.2 mm
Poliamid
UNF
59,5993 Ft - 152,3881 Ft 2000 Raktáron
23.2 mm
12.7 mm
9/16 - 18 in UNF
Sárga
10.6 mm
Poliamid
UNF
44,0925 Ft - 112,959 Ft 3850 Raktáron
19.6 mm
12.7 mm
7/16 - 20 in UNF
Sárga
9.9 mm
Poliamid
UNF
156,6955 Ft - 399,6193 Ft 23 Raktáron
40.0 mm
25.4 mm
1 1/16 - 12 in UNF
Sárga
16.7 mm
Poliamid
UNF
Menetes dugó UNF menetek Poliamid Sárga

10149485

Ártartomány
233 Ft - 91 Ft

Készletszintek
1020 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    32.6 mm
  • L
    14.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Menet méret
    7/8 - 14 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Menetes dugó UNF menetek Poliamid Sárga

10149539

Ártartomány
911 Ft - 356 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    63.6 mm
  • L
    19.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Menet méret
    1 7/8 - 12 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Menetes dugó UNF menetek Poliamid Sárga

10149515

Ártartomány
573 Ft - 224 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    47.4 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Menet méret
    1 5/16 - 12 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Menetes dugó UNF menetek Poliamid Sárga

10149508

Ártartomány
543 Ft - 212 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    43.7 mm
  • L
    17.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Menet méret
    1 3/16 - 12 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Menetes dugó UNF menetek Poliamid Sárga

10149522

Ártartomány
607 Ft - 237 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    56.3 mm
  • L
    19.5 mm
  • SW
    28.5 mm
  • Menet méret
    1 5/8 - 12 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Menetes dugó UNF menetek Poliamid Sárga

10149478

Ártartomány
247 Ft - 96 Ft

Készletszintek
1550 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    28.7 mm
  • L
    13.2 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Menet méret
    3/4 - 16 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Menetes dugó UNF menetek Poliamid Sárga

10149454

Ártartomány
120 Ft - 47 Ft

Készletszintek
5000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    21.6 mm
  • L
    10.2 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Menet méret
    1/2 - 20 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Menetes dugó UNF menetek Poliamid Sárga

10149461

Ártartomány
152 Ft - 59 Ft

Készletszintek
2000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    23.2 mm
  • L
    10.6 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Menet méret
    9/16 - 18 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Menetes dugó UNF menetek Poliamid Sárga

10149447

Ártartomány
112 Ft - 44 Ft

Készletszintek
3850 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.6 mm
  • L
    9.9 mm
  • SW
    12.7 mm
  • Menet méret
    7/16 - 20 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF
Menetes dugó UNF menetek Poliamid Sárga

10149492

Ártartomány
399 Ft - 156 Ft

Készletszintek
23 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    40.0 mm
  • L
    16.7 mm
  • SW
    25.4 mm
  • Menet méret
    1 1/16 - 12 in UNF
  • Menetszabvány
    UNF