Menü Keresés

Karimás sapka 12.8 mm 20.2 mm LDPE Natúr

Ezt a natúr LDPE védősapkát az autóiparban és a gépiparban használják a szabaddá vált csapok védelmére. Ennek az elemnek recézett feje van, hogy jobb kezelhetőséget biztosítson az eltávolításhoz.
Essentra cikkszám:

10071878

Gyártói cikkszám:

10719

7237 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
800 - 7999 80,2618 Ft
8000 + 31,4755 Ft
Standard csomagolás: 8000

A következő szorzatának a rendelése 800

Teljes ár:

64.209 Ft

800 x 80,2618 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 12.8 mm
h 20.2 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) Non Threaded
Típus 2
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot