Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, LDPE - PIR, SR 6449 Szín: Natúr, Piros, Fekete Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | h | Kompatibilis menetméretek (mind) | Teljes anyag | M | Kompatibilis menettípus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,8082 Ft - 45,3966 Ft | 450 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 129,7938 Ft - 222,7212 Ft | 900 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Piros
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 45,7906 Ft - 116,1559 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 31,0416 Ft - 79,0713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.469 in
11.9 mm
|
Piros
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 144,7392 Ft - 368,7156 Ft | 1920 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Piros
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 38,4091 Ft - 103,6879 Ft | 153 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
Piros
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 32,2624 Ft - 82,2684 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.504 in
12.8 mm
|
Natúr
|
0.795 in
20.2 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 128,4057 Ft - 141,2463 Ft | 400 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
Piros
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 74,671 Ft - 195,0141 Ft | 600 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
Piros
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 37,2302 Ft - 53,7089 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Piros
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 43,2785 Ft - 109,7621 Ft | 8030 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 50,9548 Ft - 128,9438 Ft | 2000 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 19,7589 Ft - 50,2988 Ft | 40124 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 54,7438 Ft - 139,6003 Ft | 1800 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 49,9724 Ft - 134,2722 Ft | 4785 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Piros
|
1.075 in
27.3 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 175,7504 Ft - 193,3255 Ft | 600 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
Piros
|
2.185 in
55.5 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 39,3914 Ft - 100,2778 Ft | 63 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Piros
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 39,7001 Ft - 117,2216 Ft | 24400 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Natúr
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 147,8687 Ft - 399,6194 Ft | 500 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
Piros
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
| 35,6585 Ft - 90,5803 Ft | 7500 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz