Menü Keresés

Karimás sapka 16.0 mm 20.0 mm LDPE - PIR Natúr

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás vagy a mérnöki ipar. Natúr és PE-ből készült.
Essentra cikkszám:

10086582

Gyártói cikkszám:

12766

8630 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
300 - 2999 107,085 Ft
3000 + 42,223 Ft
Standard csomagolás: 3000

A következő szorzatának a rendelése 300

Teljes ár:

32.126 Ft

300 x 107,085 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 16.0 mm
h 20.0 mm
Típus 2
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Újrahasznosított anyagtartalom: % 50%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot