Menü Keresés

Karimás sapka 14.0 mm 17.5 mm LDPE Natúr

A karimás sapka a csövek, vezetékek vagy rudak szabványos vagy nem O-gyűrűs meneteinek fedésére és védelmére szolgál. Könnyen telepíthető automata berendezéssel vagy kézzel. Olyan iparágakban használják, mint az autóipar, a gyártás vagy a mérnöki ipar. Fekete és LDPE-ből készült.
Essentra cikkszám:

20595838

Gyártói cikkszám:

20595838

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 30,9275 Ft
1000 - 4999 22,0921 Ft
5000 + 19,8833 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

3.093 Ft

100 x 30,9275 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 14.0 mm
h 29.0 mm
D 17.5 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) M14
Típus 2
Szín Natúr
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot