Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, PE Szín: Natúr, Piros Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | h | Kompatibilis menetméretek (mind) | Teljes anyag | M | Kompatibilis menettípus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30,2845 Ft - 77,1428 Ft | 40000 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
Piros
|
0.874 in
22.2 mm
|
Non Threaded
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
25,8644 Ft - 60,4354 Ft | 2410 Raktáron |
0.543 in
13.8 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
9/19-18
|
Kis sűrűségű polietilén
|
13.0
|
UNF
|
||
24,6301 Ft - 42,4181 Ft | 37200 Raktáron |
0.732 in
18.6 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
3/4-16
|
Kis sűrűségű polietilén
|
16.2
|
UNF
|
||
30,1749 Ft - 53,2306 Ft | 3853 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
1/4-19
|
Kis sűrűségű polietilén
|
11.0
|
BSP
|
||
24,8218 Ft - 41,5864 Ft | 11800 Raktáron |
0.669 in
17.0 mm
|
Natúr
|
0.512 in
13.0 mm
|
11/16-16
|
Kis sűrűségű polietilén
|
14.0
|
UNF
|
||
47,5899 Ft - 88,9949 Ft | 1600 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
Natúr
|
0.768 in
19.5 mm
|
3/4-14
|
Kis sűrűségű polietilén
|
21.2
|
BSP
|
||
15,0053 Ft - 43,2498 Ft | 800 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
13/16-16
|
Kis sűrűségű polietilén
|
16.2
|
UNF
|
||
36,0806 Ft - 84,3061 Ft | 3775 Raktáron |
0.642 in
16.3 mm
|
Natúr
|
0.472 in
12.0 mm
|
3/8-19
|
Kis sűrűségű polietilén
|
13.0
|
BSP
|
||
38,7318 Ft - 114,3626 Ft | 11500 Raktáron |
0.728 in
18.5 mm
|
Natúr
|
0.626 in
15.9 mm
|
3/4"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
26,1498 Ft - 108,7276 Ft | 550 Raktáron |
0.378 in
9.6 mm
|
Natúr
|
0.839 in
21.3 mm
|
3/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
271,2188 Ft - 803,6574 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.492 in
63.3 mm
|
Natúr
|
1.209 in
30.7 mm
|
2 1/2"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
75,2594 Ft - 123,7195 Ft | 1076 Raktáron |
1.173 in
29.8 mm
|
Natúr
|
0.76 in
19.3 mm
|
13/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
57,8445 Ft - 109,1642 Ft | 960 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
Natúr
|
0.661 in
16.8 mm
|
1"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
126,6281 Ft - 217,289 Ft | 900 Raktáron |
0.626 in
15.9 mm
|
Piros
|
2.827 in
71.8 mm
|
5/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
141,209 Ft - 359,7225 Ft | 360 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Piros
|
1.752 in
44.5 mm
|
1 1/12"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
38,4306 Ft - 97,832 Ft | 63 Raktáron |
0.295 in
7.5 mm
|
Piros
|
1.5 in
38.1 mm
|
Non Threaded
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
49,2328 Ft - 132,0368 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.626 in
15.9 mm
|
Piros
|
0.937 in
23.8 mm
|
5/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
144,2621 Ft - 389,8726 Ft | 1000 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
Piros
|
2.303 in
58.5 mm
|
1 1/4"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
31,4755 Ft - 80,2618 Ft | 7237 Raktáron |
0.504 in
12.8 mm
|
Natúr
|
0.795 in
20.2 mm
|
Non Threaded
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
29,8189 Ft - 75,8952 Ft | 16800 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz