Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, PE Szín: Natúr, Piros Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | h | Kompatibilis menetméretek (mind) | Teljes anyag | M | Kompatibilis menettípus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,7888 Ft - 88,371 Ft | 2500 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
31,1881 Ft - 79,43 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.252 in
6.4 mm
|
Piros
|
1.626 in
41.3 mm
|
1/4"
|
Polivinil-klorid
|
|
|
||
39,7175 Ft - 101,0549 Ft | 34500 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
62,7321 Ft - 169,4645 Ft | 210 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Piros
|
1.811 in
46.0 mm
|
1/2"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
35,8704 Ft - 96,8963 Ft | 5370 Raktáron |
0.358 in
9.1 mm
|
Piros
|
1.071 in
27.2 mm
|
Non Threaded
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
144,0704 Ft - 388,8329 Ft | 3645 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
Piros
|
3.063 in
77.8 mm
|
7/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
42,1956 Ft - 113,3229 Ft | 5700 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
Piros
|
1.323 in
33.6 mm
|
9/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
44,6737 Ft - 113,3229 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
36,3222 Ft - 52,3989 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.437 in
11.1 mm
|
Piros
|
0.937 in
23.8 mm
|
7/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
21,1525 Ft - 53,7504 Ft | 6200 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
49,712 Ft - 125,7988 Ft | 200 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
18,6608 Ft - 47,5125 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.236 in
6.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
42,223 Ft - 107,085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
Natúr
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
132,6384 Ft - 356,6036 Ft | 2500 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Piros
|
2.472 in
62.8 mm
|
1"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
55,8867 Ft - 142,4335 Ft | 1400 Raktáron |
0.945 in
24.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
81,7626 Ft - 220,408 Ft | 1200 Raktáron |
0.748 in
19.0 mm
|
Piros
|
1.323 in
33.6 mm
|
3/4"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
48,7536 Ft - 130,9972 Ft | 4785 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Piros
|
1.075 in
27.3 mm
|
Non Threaded
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
19,2769 Ft - 49,072 Ft | 1124 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
171,4638 Ft - 188,6102 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.925 in
23.5 mm
|
Piros
|
2.185 in
55.5 mm
|
Non Threaded
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
37,4723 Ft - 101,159 Ft | 153 Raktáron |
0.469 in
11.9 mm
|
Piros
|
1.126 in
28.6 mm
|
Non Threaded
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz