Flanged Caps are designed for easy assembly and removal, either with automated equipment or by hand. Typically used to protect metric or imperial threads, with or without O-Rings. The larger flange allows for faster application and removal when using it by hand.
For the purpose of quality control; the natural coloured caps allow you to see through the cap and check whether the O-ring is installed, or not installed, on the protected fitting.
BSP- és UNF-menetek védelmére szolgál.Kis karimával tervezve.Növeli a szennyeződések elleni védelmet és korlátozza az ismétlődő műveletek során kiesett időt. Anyag: LDPE, PE Szín: Natúr, Piros Sorozat szám: SR1024, SR1124, SR1025, SR1380
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d | Szín | h | Kompatibilis menetméretek (mind) | Teljes anyag | M | Kompatibilis menettípus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,3705 Ft - 63,1074 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.173 in
4.4 mm
|
Piros
|
0.5 in
12.7 mm
|
Non Threaded
|
Polivinil-klorid
|
|
|
||
72,8498 Ft - 190,2577 Ft | 600 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
Piros
|
1.437 in
36.5 mm
|
13/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
17,3738 Ft - 44,2894 Ft | 450 Raktáron |
0.197 in
5.0 mm
|
Natúr
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
31,0922 Ft - 147,6317 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
Natúr
|
0.831 in
21.1 mm
|
7/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
42,3188 Ft - 62,1716 Ft | 332 Raktáron |
0.799 in
20.3 mm
|
Natúr
|
0.571 in
14.5 mm
|
13/16
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
33,0774 Ft - 97,832 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
0.492 in
12.5 mm
|
9/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
28,751 Ft - 119,2074 Ft | 2500 Raktáron |
0.492 in
12.5 mm
|
Natúr
|
0.461 in
11.7 mm
|
1/2"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
41,5111 Ft - 112,2833 Ft | 1145 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
Piros
|
0.827 in
21.0 mm
|
Non Threaded
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
53,4086 Ft - 136,1955 Ft | 23800 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
Natúr
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
125,2739 Ft - 137,8013 Ft | 37 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
Piros
|
2.472 in
62.8 mm
|
1 1/8"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
27,6832 Ft - 70,3851 Ft | 220 Raktáron |
0.311 in
7.9 mm
|
Piros
|
0.752 in
19.1 mm
|
5/16"
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
17,5671 Ft - 27,3266 Ft | 1000 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
M10
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
16,7733 Ft - 26,0918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
M8
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
17,9467 Ft - 27,9172 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
Natúr
|
0.945 in
24.0 mm
|
M12
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
19,8833 Ft - 30,9275 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
Natúr
|
1.142 in
29.0 mm
|
M14
|
Kis sűrűségű polietilén
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz