A rugólemezeslemezszekrény zár könnyen illeszthető 20,2 x 22,2 mm-es kivágásba és biztosítható egy klipsz segítségével. Bal- és jobbkezes felhasználása is lehetséges. A belső rugó 1,5 mm-es forgatást biztosít, és 0,8-2,0 mm panelvastagsághoz használható.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Fogantyú típusa | Maximális megfogás | Kulcs típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
0.335 in
8.5 mm
|
Hornyolt kulcs
|
|||
| 569,1646 Ft - 885,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
0.335 in
8.5 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 625,0723 Ft - 972,3347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
0.728 in
18.5 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||
| 569,1646 Ft - 885,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
1.122 in
28.5 mm
|
8 mm háromszög kulcs
|
||
| 569,1646 Ft - 885,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
0.571 in
14.5 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 569,1646 Ft - 885,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
0.571 in
14.5 mm
|
8 mm háromszög kulcs
|
||
| 625,0723 Ft - 972,3347 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
0.886 in
22.5 mm
|
Hornyolt kulcs
|
||
| 842,4596 Ft - 936,0671 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kulcsos fogantyú
|
0.965 in
24.5 mm
|
8 mm háromszög kulcs
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kulcsos fogantyú
|
0.728 in
18.5 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kulcsos fogantyú
|
0.886 in
22.5 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kulcsos fogantyú
|
0.728 in
18.5 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kulcsos fogantyú
|
0.728 in
18.5 mm
|
Hornyolt kulcs
|
|||
| 569,1646 Ft - 885,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
1.122 in
28.5 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 569,1646 Ft - 885,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
1.043 in
26.5 mm
|
8 mm háromszög kulcs
|
||
| 569,1646 Ft - 885,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
0.728 in
18.5 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 569,1646 Ft - 885,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
1.122 in
28.5 mm
|
5 mm dupla bites kulcs
|
||
| 756,108 Ft - 1.176,1649 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
0.965 in
24.5 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 20077235 | 569,1646 Ft - 885,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
0.571 in
14.5 mm
|
Hornyolt kulcs
|
|
| 569,1646 Ft - 885,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
1.043 in
26.5 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
| 569,1646 Ft - 885,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Hajtószerszámmal működtethető fogantyú
|
0.728 in
18.5 mm
|
8 mm négyzetes kulcs
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz