A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
 Anyag: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE - PIR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,7337 Ft - 35,889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.394 in
 
10.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Fehér
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 31,3829 Ft - 43,7846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.591 in
 
15.0 mm
 
 | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
PE
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 57,2231 Ft - 158,4726 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
1.26 in
 
32.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Sötétszürke
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 74,9681 Ft - 183,707 Ft | 125 Raktáron | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.957 in
 
24.3 mm
 
 | 
 
Középszürke
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 54,9766 Ft - 130,2098 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
1.575 in
 
40.0 mm
 
 | 
 
1.063 in
 
27.0 mm
 
 | 
 
Fehér
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 32,1937 Ft - 50,6708 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
1 in
 
25.4 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Fehér
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 20,8555 Ft - 29,5748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.512 in
 
13.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Fehér
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 212,9416 Ft - 364,3858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
2.5 in
 
63.5 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Fehér
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 50,0186 Ft - 198,8477 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
1.772 in
 
45.0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Sötétszürke
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 109,7939 Ft - 268,4949 Ft | 19 Raktáron | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.957 in
 
24.3 mm
 
 | 
 
Fehér
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 115,4829 Ft - 282,6261 Ft | 200 Raktáron | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.957 in
 
24.3 mm
 
 | 
 
Sötétszürke
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.157 in
 
4.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 108,2387 Ft - 271,523 Ft | 500 Raktáron | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Fehér
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 20,8555 Ft - 29,5748 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.5 in
 
12.7 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Fehér
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 23,6336 Ft - 39,3658 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Középszürke
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 24,2716 Ft - 39,5676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Fehér
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 73,28 Ft - 184,7163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
2 in
 
50.8 mm
 
 | 
 
0.571 in
 
14.5 mm
 
 | 
 
Fehér
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 34,5863 Ft - 47,5417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.748 in
 
19.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Sötétszürke
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 24,9362 Ft - 36,2597 Ft | 251 Raktáron | 
 
0.63 in
 
16.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Fehér
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 25,9597 Ft - 45,3211 Ft | 2500 Raktáron | 
 
0.866 in
 
22.0 mm
 
 | 
 
0.453 in
 
11.5 mm
 
 | 
 
Fehér
 
 | 
 
LDPE - PIR
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.098 in
 
2.5 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
||
| 32,2006 Ft - 50,0899 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
0.276 in
 
7.0 mm
 
 | 
 
Fekete
 
 | 
 
ABS
 
 | 
 
Matt
 
 | 
 
0.047 in
 
1.2 mm
 
 | 
 
2
 
 | 
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz