Menü Keresés

Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

A bordázott négyzet alakú betét erodált LDPE-ből készült, és a csővég éles széleinek védelmét és az alkalmazás esztétikus megjelenését szolgálja.
Essentra cikkszám:

10077641

Gyártói cikkszám:

111251

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 2499 39,5676 Ft
2500 + 24,2716 Ft
Standard csomagolás: 2500

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.892 Ft

250 x 39,5676 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 20.0 mm
h 11.5 mm
h1 5.0 mm
T1 2.5 mm
T2 0.8 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Matt
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090
Újrahasznosított anyagtartalom: % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot