Menü Keresés

Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.5 mm White PE

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Fehér és PE anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10326930

Gyártói cikkszám:

056040060303

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 325,6131 Ft
250 - 999 197,123 Ft
1000 + 147,6712 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

16.281 Ft

50 x 325,6131 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 40.0 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.5 mm
Teljes anyag Polietilén
Szín Fehér
Befejezés Matt
Típus 1
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot