Menü Keresés

Bordázott végződés 50.0 mm 1.5 mm Ezüst ABS

Ezt a négyzet alakú betétet úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson egy négyzet alakú rúd- vagy csővégen, miközben megakadályozza a karcolásokat vagy a padló és egyéb felületek károsodását. Ezenkívül védi a csövet a szennyeződésektől, miközben illeszkedik, és a lehető legjobb fogást biztosítja. Ezüst, és ABS anyagból készült.
Essentra cikkszám:

10289372

Gyártói cikkszám:

499161

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 2.412,0124 Ft
100 - 199 950,6759 Ft
200 + 794,9817 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

24.120 Ft

10 x 2.412,0124 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
AxA 50.0 mm
h 10.0 mm
T1 1.5 mm
Teljes anyag Akrilnitril-butadién-sztirol
Szín Ezüst
Befejezés Króm
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot