A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, TPR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85,2128 Ft - 199,6148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Fekete
|
TPE/TPV
|
Matt
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
20,4035 Ft - 72,1706 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
12,226 Ft - 37,0119 Ft | 2500 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
36,6234 Ft - 85,564 Ft | 3600 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
188,881 Ft - 440,816 Ft | 115 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
130,4765 Ft - 423,9392 Ft | 450 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Fényes
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
18,565 Ft - 55,8298 Ft | 3100 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
58,8575 Ft - 191,2975 Ft | 400 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
40,3419 Ft - 58,9477 Ft | 6072 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Barna
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
120,6536 Ft - 467,3424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
90,7713 Ft - 269,272 Ft | 1125 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
47,2273 Ft - 188,7539 Ft | 2500 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Kék
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
30,257 Ft - 42,223 Ft | 3500 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
31,3829 Ft - 43,7846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
16,1142 Ft - 42,5221 Ft | 1321 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
53,0626 Ft - 132,2287 Ft | 1137 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
67,2985 Ft - 150,3974 Ft | 100 Raktáron |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
36,8061 Ft - 100,1304 Ft | 822 Raktáron |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
40,3419 Ft - 58,9477 Ft | 9958 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Zöld
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
998,4226 Ft - 7.153,0178 Ft | 2 Raktáron |
4.331 in
110.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz