A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, TPR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,0477 Ft - 29,5748 Ft | 480 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
69,9171 Ft - 165,5381 Ft | 400 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
520,0454 Ft - 858,9816 Ft | 8540 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
14,2759 Ft - 39,5676 Ft | 500 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
44,5422 Ft - 110,0224 Ft | 300 Raktáron |
1.378 in
35.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
10077399 | 50,7496 Ft - 130,2098 Ft | 15500 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
|
19,6858 Ft - 29,5748 Ft | 216 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
50,7496 Ft - 130,2098 Ft | 100 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
231,3247 Ft - 792,3627 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
53,0891 Ft - 96,9004 Ft | 800 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
34,9851 Ft - 68,9468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
83,2227 Ft - 204,0225 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
2.432,2001 Ft - 3.021,3517 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
2.536,8897 Ft - 3.152,3203 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
39,7437 Ft - 72,5091 Ft | 60 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
83,2227 Ft - 204,0225 Ft | 50 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
2.536,8897 Ft - 3.152,3203 Ft | 2 Raktáron |
5.512 in
140.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
174,1358 Ft - 383,9642 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
116,7722 Ft - 257,5769 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
84,2728 Ft - 222,0633 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Sötétszürke
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz