A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, TPR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,5803 Ft - 32,8048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
84,2728 Ft - 184,7163 Ft | 1988 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
18,3033 Ft - 50,6708 Ft | 26850 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
136,9897 Ft - 412,8361 Ft | 6320 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
471,2629 Ft - 1.120,4108 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
18,3033 Ft - 50,6708 Ft | 1887 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
227,47 Ft - 684,3591 Ft | 1012 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
227,47 Ft - 684,3591 Ft | 1415 Raktáron |
3.15 in
80.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
111,3623 Ft - 271,523 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
18,3033 Ft - 60,8655 Ft | 2533 Raktáron |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
27,7409 Ft - 77,2174 Ft | 26780 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
69,9171 Ft - 165,5381 Ft | 2070 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
16,4691 Ft - 45,523 Ft | 2240 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
84,2728 Ft - 184,7163 Ft | 950 Raktáron |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
231,3247 Ft - 792,3627 Ft | 95 Raktáron |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Sötétszürke
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
84,2728 Ft - 184,7163 Ft | 7790 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
136,9897 Ft - 412,8361 Ft | 3159 Raktáron |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
111,3623 Ft - 283,6354 Ft | 500 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
18,3033 Ft - 50,6708 Ft | 3964 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
27,6744 Ft - 39,5676 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Fényes
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz