A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.
Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.
Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.
Anyag: ABS, LDPE, PE, TPR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | AxA | h | Szín | Anyag | Befejezés | t | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121,2119 Ft - 467,3424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
165,4557 Ft - 386,7537 Ft | 300 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Fényes
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
7,8094 Ft - 8,5903 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
47,2007 Ft - 61,1309 Ft | 400 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
25,7337 Ft - 35,889 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
31,3829 Ft - 43,7846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
31,3829 Ft - 43,7846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.591 in
15.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
40,2926 Ft - 151,7904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
73,0408 Ft - 133,3211 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
147,6712 Ft - 325,6131 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
34,0495 Ft - 47,494 Ft | 1000 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
203,0255 Ft - 397,9296 Ft | 200 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
694,8782 Ft - 1.692,4738 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
39,7437 Ft - 72,5091 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
169,0639 Ft - 372,7807 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
34,0495 Ft - 47,494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
287,8943 Ft - 729,7578 Ft | 50 Raktáron |
2.165 in
55.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Fekete
|
PE
|
Matt
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
353,6112 Ft - 1.377,5066 Ft | 6 Raktáron |
2.362 in
60.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Fehér
|
PE
|
Matt
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
278,256 Ft - 847,3233 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Ezüst
|
ABS
|
Króm
|
0.039 in
1.0 mm
|
2
|
||
2.685,3108 Ft - 3.337,069 Ft | 2 Raktáron |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Középszürke
|
PE
|
Matt
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz