Menü Keresés

Négyszögletes csőbetét

Raktáron

A négyzet alakú betétek és csúszóelemek kész megjelenést biztosítanak, és védelmet nyújtanak a négyzet alakú csövek, oszlopok vagy rudak végén. Két kivitel áll rendelkezésre; bordázott a maximális tapadás érdekében, amely több csőszelvényen is használható, vagy egy sima szárral, amely kifejezetten egy csőszelvényhez illeszkedik, így lépcsős vezetéket biztosít az egyszerű telepítéshez.

Úgy tervezték, hogy szorosan illeszkedő csatlakozást biztosítson különféle csőszerű termékeken. A termékcsalád egy része segít megelőzni a padló vagy más felületek károsodását, valamint védi a csöveket a külső elemektől.

Különféle opciókban és stílusokban kaphatók: szabványos négyzet alakú bordázott betétek, könnyű négyzet alakú betétek és fémes négyzetes betétek. Általában bútorokhoz és ipari berendezésekhez használják, az anyagok, felületek és színek sokoldalúsága választási lehetőséget biztosít az esztétikus megjelenés és az alkalmazáshoz való prémium illeszkedés maximalizálása érdekében.

  • Négyzet alakú csőtermékekhez használt befejező termék.
  • Ideális bútorokhoz és ipari berendezésekhez.
  • Segít megelőzni a padló sérülését és megvédi a csövet a külső tényezőktől.
Anyag: ABS, LDPE, PE, TPR Szín: Ezüst, Fekete, Fehér, Középszürke, Kék, Piros, Sárga, Barna, Zöld, Sötétszürke, Szürke Sorozat szám: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
312 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség AxA h Szín Anyag Befejezés t Típus Megveszem
65,1718 Ft - 181,6882 Ft 70 Raktáron
38.0 mm
14.5 mm
Középszürke
PE
Matt
3.0 mm
1
471,2629 Ft - 1.120,4108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
63.5 mm
14.5 mm
Középszürke
PE
Matt
3.0 mm
1
18,3033 Ft - 50,6708 Ft 26850 Raktáron
25.0 mm
11.5 mm
Fekete
PE
Matt
2.5 mm
1
69,9171 Ft - 165,5381 Ft 2070 Raktáron
45.0 mm
14.5 mm
Fekete
PE
Matt
3.0 mm
1
23,5803 Ft - 32,8048 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
16.0 mm
11.5 mm
Fehér
PE
Fényes
2.5 mm
1
136,9897 Ft - 412,8361 Ft 3159 Raktáron
70.0 mm
22.0 mm
Fekete
PE
Fényes
4.0 mm
1
84,2728 Ft - 184,7163 Ft 7790 Raktáron
50.0 mm
14.5 mm
Fekete
PE
Matt
3.0 mm
1
227,47 Ft - 684,3591 Ft 1012 Raktáron
80.0 mm
22.0 mm
Fekete
PE
Matt
4.0 mm
1
18,3033 Ft - 50,6708 Ft 1887 Raktáron
25.4 mm
11.5 mm
Fekete
PE
Matt
2.5 mm
1
84,2728 Ft - 184,7163 Ft 950 Raktáron
50.8 mm
14.5 mm
Fehér
PE
Fényes
3.0 mm
1
74 Raktáron
16.0 mm
8.0 mm
Ezüst
ABS
Króm
1.5 mm
2
40 Raktáron
16.0 mm
8.0 mm
Ezüst
ABS
Króm
1.5 mm
2
794,9817 Ft - 2.412,0124 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
10.0 mm
Ezüst
ABS
Króm
1.5 mm
2
404,7334 Ft - 1.226,7993 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
30.0 mm
10.0 mm
Fekete
ABS
Króm
1.2 mm
2
404,7334 Ft - 1.226,7993 Ft 100 Raktáron
30.0 mm
10.0 mm
Fekete
ABS
Króm
1.0 mm
2
289,7975 Ft - 876,4337 Ft 150 Raktáron
20.0 mm
8.0 mm
Fekete
ABS
Króm
1.0 mm
2
643,217 Ft - 1.632,2671 Ft 2 Raktáron
40.0 mm
11.0 mm
Ezüst
ABS
Króm
1.5 mm
2
16,4691 Ft - 45,523 Ft 1790 Raktáron
22.0 mm
11.5 mm
Fekete
PE
Fényes
2.5 mm
1
19,0477 Ft - 29,5748 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
11.5 mm
Fekete
PE
Fényes
2.0 mm
1
27,7409 Ft - 77,2174 Ft 1680 Raktáron
30.0 mm
11.5 mm
Fekete
PE
Fényes
3.0 mm
1
  • / 16
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080573

Ártartomány
181 Ft - 65 Ft

Készletszintek
70 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080580

Ártartomány
1.120 Ft - 471 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10077351

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
26850 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077405

Ártartomány
165 Ft - 69 Ft

Készletszintek
2070 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077498

Ártartomány
32 Ft - 23 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Ártartomány
412 Ft - 136 Ft

Készletszintek
3159 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077412

Ártartomány
184 Ft - 84 Ft

Készletszintek
7790 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Ártartomány
684 Ft - 227 Ft

Készletszintek
1012 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077368

Ártartomány
50 Ft - 18 Ft

Készletszintek
1887 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Ártartomány
184 Ft - 84 Ft

Készletszintek
950 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Bordázott végződés 16.0 mm 1.5 mm Ezüst ABS

10289709


Készletszintek
74 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
Bordázott végződés 16.0 mm 1.5 mm Ezüst ABS

10289716


Készletszintek
40 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
Bordázott végződés 50.0 mm 1.5 mm Ezüst ABS

10289372

Ártartomány
2.412 Ft - 794 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Szín
    Ezüst
Bordázott végződés 30.0 mm 1.2 mm Fekete ABS

10289495

Ártartomány
1.226 Ft - 404 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Szín
    Fekete
Bordázott végződés 30.0 mm 1.0 mm Fekete ABS

10289488

Ártartomány
1.226 Ft - 404 Ft

Készletszintek
100 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Szín
    Fekete
Bordázott végződés 20.0 mm 1.0 mm Fekete ABS

10289433

Ártartomány
876 Ft - 289 Ft

Készletszintek
150 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
  • Szín
    Fekete
Bordázott végződés 40.0 mm 1.5 mm Ezüst ABS

10289730

Ártartomány
1.632 Ft - 643 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Teljes anyag
    Akrilnitril-butadién-sztirol
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077054

Ártartomány
45 Ft - 16 Ft

Készletszintek
1790 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Ártartomány
29 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077153

Ártartomány
77 Ft - 27 Ft

Készletszintek
1680 Raktáron
Tulajdonságok
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm