Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Védik a cső éles peremétől és esztétikus megjelenést biztosítanak.Állítható magasságú lábak, görgők és csúszótalpak hozzáadására tervezve.A menettel felszerelt benyomható csőbetét a láb vagy görgő beállításához Anyag: Acél, Öntött alumíniumötvözet, PA, PA6, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, HIPS, HDPE fém betéttel, Alumínium ötvözet Szín: Króm, Natúr, Fekete, Szürke Sorozat szám: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Gauge | Menetméret | Szín | Anyag | AxA | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,1464 Ft - 248,4788 Ft | 1354 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
113,1287 Ft - 264,0737 Ft | 30 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
117,6056 Ft - 280,7082 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
166,4985 Ft - 409,8079 Ft | 550 Raktáron |
|
M12
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
263,8667 Ft - 672,6603 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
103,1617 Ft - 241,2012 Ft | 700 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
181,3373 Ft - 532,3062 Ft | 195 Raktáron |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
143,9018 Ft - 354,292 Ft | 100 Raktáron |
|
M8
|
Fekete
|
HDPE, nagy sűrűségű polietilén
|
|
||
124,7524 Ft - 353,4846 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
|
||
222,0202 Ft - 546,0741 Ft | 9 Raktáron |
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
|
||
358,8771 Ft - 882,1973 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
|
||
963,8328 Ft - 2.713,514 Ft | 26 Raktáron |
|
M10
|
Natúr
|
Alumínium ötvözet
|
|
||
323,669 Ft - 854,2479 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.3 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
197,0302 Ft - 229,381 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
272,2439 Ft - 316,9501 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 mm
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
317,4042 Ft - 369,5235 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.0 mm
|
M8
|
Fekete
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
219,0696 Ft - 557,258 Ft | 800 Raktáron |
|
M6
|
Natúr
|
Acél
|
|
||
480,368 Ft - 1.180,9736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M10
|
Fekete
|
HDPE fém betéttel
|
|
||
567,6837 Ft - 1.361,9553 Ft | 16 Raktáron |
2.0 mm
|
M10
|
Fekete
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
236,0465 Ft - 668,5016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
M8
|
Fekete
|
HIPS
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz