A NYÁK-távtartók kézzel felszerelhetők, a szereléshez nincs szükség külön eszközre. A csavaros kialakításnak köszönhetően egyszerűen felszerelhetők. A hatszögű sárgaréz távtartók számos helyen alkalmazhatók és alámetszett és nem alámetszett kivitelben is kaphatók. A nem alámetszett távtartók stabilabbak, de a felszerelésükhöz alátétre van szükség. Az alámetszett távtartók gyorsabban felszerelhetők, és nincs szükség alátétre
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Anyag | Menethossz | Kompatibilis menetméretek (mind) | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
497,0498 Ft - 946,899 Ft | 10 Raktáron |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
276,9038 Ft - 488,8086 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
897,8422 Ft - 1.836,5248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1.273,7418 Ft - 1.585,8169 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
299,9658 Ft - 571,6325 Ft | 960 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
577,8667 Ft - 1.100,8098 Ft | 1220 Raktáron |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.543 in
90.0 mm
|
||
238,5956 Ft - 421,1379 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
551,7474 Ft - 1.051,1499 Ft | 355 Raktáron |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
281,1042 Ft - 538,083 Ft | 28 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.394 in
10.0 mm
|
M3
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
95,2947 Ft - 99,6705 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
M2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
877,2784 Ft - 1.793,5624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
60,1856 Ft - 109,8566 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.315 in
8.0 mm
|
#4-40
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
350,3418 Ft - 357,8171 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
PA
|
|
M2
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
544,1044 Ft - 1.036,3558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárgaréz
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
261,1422 Ft - 460,9212 Ft | 27 Raktáron |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
354,1716 Ft - 777,4628 Ft | 200 Raktáron |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
777,3167 Ft - 1.329,1969 Ft | 4 Raktáron |
Rozsdamentes acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1.292,6361 Ft - 1.995,1351 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1.566,6341 Ft - 2.211,8363 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Acél
|
0.551 in
14.0 mm
|
M8
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
231,1387 Ft - 453,1722 Ft | 862 Raktáron |
Acél
|
0.472 in
12.0 mm
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz