A nyelves zárakat úgy terveztük, hogy lezárják és biztosítsák a hozzáférést a panelekhez és ajtókhoz egy forgó nyelvvel, amelyet a keret vagy a hátsó oldalon lévő zárószerkezet rögzít.
Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést kínálnak a gyors és egyszerű felszereléshez. Szokásos vastagságú ajtókra szerelhetők, és ideálisak a kis súlyú hozzáférési megoldásokhoz.
A termékcsalád többféle zárfajtával kapható, többek között: mesterkulcsos, azonos kulcsos és eltérő kulcsos,
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Maximális megfogás | Foglalat magassága | Kulcs típusa | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
968,7021 Ft - 1.065,5723 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
||
1.190,2118 Ft - 1.322,4575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
||
709,1645 Ft - 780,0809 Ft | 98 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Egyforma kulcsos
|
||
724,3636 Ft - 1.014,109 Ft | 26 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Egyforma kulcsos
|
||
1.620,5578 Ft - 1.800,6198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
||
888,5871 Ft - 1.999,7791 Ft | 50 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
||
652,6638 Ft - 913,7294 Ft | 28 Raktáron |
0.925 in
23.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Nem eltávolítható kulcs
|
||
973,7335 Ft - 1.071,1069 Ft | 27 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eurokulcs (5333)
|
||
652,6638 Ft - 913,7294 Ft | 36 Raktáron |
0.65 in
16.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Nem eltávolítható kulcs
|
||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Egyforma kulcsos
|
||
1.651,963 Ft - 2.312,7497 Ft | 495 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Egyforma kulcsos SS zsalu
|
||
652,6638 Ft - 913,7294 Ft | 190 Raktáron |
1.693 in
43.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
1.190,2118 Ft - 1.322,4575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
4.820,5474 Ft - 6.748,7664 Ft | 3 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
||
1.121,8417 Ft - 1.246,494 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
1.478,8063 Ft - 3.328,1021 Ft | 27 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Mesterkulcs
|
||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 94 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Egyforma kulcsos
|
||
987,3129 Ft - 2.221,9803 Ft | 12 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
976,6603 Ft - 1.085,179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Eltérő kulcsos
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz