A gyorsan felszerelhető gyűrűk kerekített széllel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a gyorsabb beszerelést, és a panelre rögzítéshez csak egyik oldalról kell benyomni. Ideális megoldás, ha a panel egyik oldalának hozzáférése korlátozott.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Teljes átmérő | Belső átmérő | Panelvastagság | Teljes anyag | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160,5954 Ft - 260,9642 Ft | 600 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Polivinil-klorid
|
||
107,1731 Ft - 252,6373 Ft | 9970 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
63,4166 Ft - 149,7111 Ft | 3000 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
40,9497 Ft - 97,0003 Ft | 2200 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
10091074 | 81,8448 Ft - 193,3769 Ft | 2999 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
|
29,2576 Ft - 69,3454 Ft | 4781 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
41,8396 Ft - 54,1752 Ft | 100 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Polivinil-klorid
|
||
74,4379 Ft - 96,3983 Ft | 29870 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Polivinil-klorid
|
||
139,1416 Ft - 226,0932 Ft | 92 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
107,1731 Ft - 252,6373 Ft | 3433 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
190,2775 Ft - 299,696 Ft | 300 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
||
147,233 Ft - 183,2951 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.531 in
13.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Polivinil-klorid
|
||
173,9168 Ft - 282,6371 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz