Menü Keresés

O-gyűrűt védő zárósapka

Raktáron

Az O-gyűrűt védő zárósapkák választékát úgy tervezték, hogy megvédjék a hidraulikus csatlakozásokhoz használt O-gyűrűs homloktömítési csatlakozókat.

A kupak kialakítása hosszabb teljes hosszúságú, hogy fokozott védelmet nyújtson a piszok és egyéb szennyeződések behatolása ellen. Tartalmaz egy öntött tartógyűrűt is az alján, amely a csatlakozó alá pattan, hogy biztonságosan a helyén maradjon szállítás és feldolgozás során.

Kínálatunk UNF és JIC menetméretekhez egyaránt alkalmas.

  • A hidraulikus csatlakozásoknál használt O-gyűrűs homloktömítési csatlakozók védelmére tervezték.
  • Nagyobb teljes hossz a fokozott védelem érdekében.
  • Alkalmas UNF és JIC menetekhez.
Anyag: LDPE Szín: Fekete, Kék Sorozat szám: SRCFST, SR1078

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
8 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség L1 Menetméret L d2 D d1 Menetszabvány Megveszem
54,8872 Ft - 162,187 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.3 mm
9/16-18"
14.7 mm
12.7 mm
22.2 mm
19.5 mm
UNF menetek
257,5141 Ft - 828,6093 Ft 695 Raktáron
14.7 mm
1-11/16-12
27.8 mm
40.5 mm
54.0 mm
53.2 mm
UNF menetek
70,8236 Ft - 208,9716 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.4 mm
11/16-16
17.1 mm
15.1 mm
25.0 mm
22.9 mm
UNF menetek
396,3271 Ft - 1.164,4198 Ft 900 Raktáron
14.7 mm
1-7/16-12"
27.8 mm
34.1 mm
46.8 mm
45.8 mm
UNF menetek
91,36 Ft - 279,6686 Ft 1750 Raktáron
13.5 mm
1/14
23.4 mm
23.0 mm
34.9 mm
31.9 mm
UNF menetek
87,1843 Ft - 263,034 Ft 15000 Raktáron
10.9 mm
13/16-16
21.0 mm
19.1 mm
29.4 mm
26.8 mm
UNF menetek
108,8571 Ft - 362,8414 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.5 mm
1-3/16-12
26.2 mm
27.8 mm
41.3 mm
38.9 mm
UNF menetek
19,2582 Ft - 29,9573 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.2 mm
13.8 mm
14.0 mm
24.4 mm
18.0 mm
DIN 43650
O-gyűrűt védő zárósapka 9/16"-18 UNF/JIC UNF/JIC Kék LDPE

10186244

Ártartomány
162 Ft - 54 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    22.2 mm
  • d1
    19.5 mm
  • d2
    12.7 mm
  • L
    14.7 mm
  • L1
    8.3 mm
O-gyűrűt védő zárósapka 1-11/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Kék LDPE

10186305

Ártartomány
828 Ft - 257 Ft

Készletszintek
695 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    54.0 mm
  • d1
    53.2 mm
  • d2
    40.5 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
O-gyűrűt védő zárósapka 11/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Kék LDPE

10186251

Ártartomány
208 Ft - 70 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    25.0 mm
  • d1
    22.9 mm
  • d2
    15.1 mm
  • L
    17.1 mm
  • L1
    9.4 mm
O-gyűrűt védő zárósapka 1-7/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Kék LDPE

10186299

Ártartomány
1.164 Ft - 396 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    46.8 mm
  • d1
    45.8 mm
  • d2
    34.1 mm
  • L
    27.8 mm
  • L1
    14.7 mm
O-gyűrűt védő zárósapka 1"-14 UNF/JIC UNF/JIC Kék LDPE

10186275

Ártartomány
279 Ft - 91 Ft

Készletszintek
1750 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    34.9 mm
  • d1
    31.9 mm
  • d2
    23.0 mm
  • L
    23.4 mm
  • L1
    13.5 mm
O-gyűrűt védő zárósapka 13/16"-16 UNF/JIC UNF/JIC Kék LDPE

10186268

Ártartomány
263 Ft - 87 Ft

Készletszintek
15000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    29.4 mm
  • d1
    26.8 mm
  • d2
    19.1 mm
  • L
    21.0 mm
  • L1
    10.9 mm
O-gyűrűt védő zárósapka 1-3/16"-12 UNF/JIC UNF/JIC Kék LDPE

10186282

Ártartomány
362 Ft - 108 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    41.3 mm
  • d1
    38.9 mm
  • d2
    27.8 mm
  • L
    26.2 mm
  • L1
    14.5 mm
O-gyűrűt védő zárósapka 14.0 mm 18.0 mm Fekete LDPE

20571009

Ártartomány
29 Ft - 19 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    24.4 mm
  • d1
    18.0 mm
  • d2
    14.0 mm
  • L
    13.8 mm
  • L1
    10.2 mm