A Vezércsavarok olyan típusú csavarok, amelyek a forgó mozgást lineáris mozgássá alakítják azáltal, hogy a csavar forgó mozgását az anya előre mozgásává alakítják. A „vezérlés” azt a távolságot jelenti, amelyet az anya megtesz a csavar teljes fordulatáig.
Olyan szabványos alkalmazásokhoz használják, amelyek alacsonyabb fokú precizitást és pontosságot igényelnek, vagy ahol a golyós csavar a környezeti feltételek miatt nem megfelelő. Erősek, tartósak és költséghatékonyabbak, mint a golyós csavarok.
A robotikában, az autóiparban vagy a CNC megmunkálási iparban is használják. Szabványos jobbmenetes vezércsavarként és balmenetesként is kapható. Figyelem: Ezek a vezércsavarok a menetes rudaktól eltérően (nem szabad összetéveszteni őket) vastagabb és erősebb futópályával rendelkeznek, ami ideálissá teszi őket nagy terhelésű alkalmazásokhoz, ahol ismétlődő lineáris mozgás történik.
Anyag: 304 Rozsdamentes acél, Acél, 316 Rozsdamentes acél Sorozat szám: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | d3 tol. 7h min | p1 | d1 tol. 7e | Menetméret | l1 | Anyag | d2 tol. 7e min | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.444,00 Ft - 255.815,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
3000.0
|
Acél
|
39.977
|
||
72.492,00 Ft - 85.284,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
27.563
|
6.0
|
36.0
|
TR36 x 6
|
2000.0
|
Acél
|
32.547
|
||
72.416,00 Ft - 85.196,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34.381
|
7.0
|
44.0
|
TR44 x 14
|
1000.0
|
Acél
|
39.977
|
||
289.628,00 Ft - 340.740,86 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
66.819
|
10.0
|
80.0
|
TR80 x 10
|
2000.0
|
Acél
|
74.425
|
||
10.096,00 Ft - 13.459,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
2000.0
|
Acél
|
8.739
|
||
109.940,00 Ft - 129.342,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21.269
|
5.0
|
28.0
|
TR28 x 5
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
25.094
|
||
51.712,00 Ft - 60.839,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
10.191
|
||
27.616,00 Ft - 32.489,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
10.191
|
||
157.468,00 Ft - 185.255,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.294
|
5.0
|
22.0
|
TR22 x 5
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
19.114
|
||
38.184,00 Ft - 44.923,60 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
17.640
|
||
28.112,00 Ft - 33.074,00 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
3.0
|
12.0
|
TR12 x 3
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
10.191
|
||
136.568,00 Ft - 160.668,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
28.547
|
||
266.576,00 Ft - 313.621,10 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
23.563
|
6.0
|
32.0
|
TR32 x 6
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
28.547
|
||
22.432,00 Ft - 26.390,20 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
13.640
|
||
35.456,00 Ft - 41.712,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10.474
|
4.0
|
16.0
|
TR16 x 4
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
13.640
|
||
13.764,00 Ft - 18.349,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.685
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
Acél
|
8.739
|
||
23.620,00 Ft - 29.527,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
9.685
|
3.0
|
14.0
|
TR14 x 3
|
1000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
12.191
|
||
114.752,00 Ft - 135.000,80 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
17.640
|
||
59.624,00 Ft - 70.145,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14.474
|
4.0
|
20.0
|
TR20 x 4
|
1500.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
17.640
|
||
59.408,00 Ft - 74.262,40 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
6.891
|
2.0
|
10.0
|
TR10 x 2
|
3000.0
|
316 Rozsdamentes acél
|
8739.0
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz