Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Az öntartó távtartók bepattinthatók a panelbe a könnyű szerelésért, és akkor is tartják a távolságot, ha a csavart eltávolítják. Különböző távtartási, csavar- és panelvastagság opciókban kaphatók standard vagy rakásolható verzióban.
Sorozat szám: SR2765
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Furatátmérő „A” | Body Diameter | Belső átmérő | Panelvastagság A tartomány | Távtartó hossza | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,3295 Ft - 22,7248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
122,1374 Ft - 122,1374 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
45,3693 Ft - 50,4082 Ft | 510 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
56,489 Ft - 69,0437 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
43,9542 Ft - 48,8397 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
34,4328 Ft - 42,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
24,9313 Ft - 29,9558 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.157 in
4.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
42,4695 Ft - 42,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
39,7312 Ft - 48,8495 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
34,5697 Ft - 42,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
34,515 Ft - 42,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
34,5424 Ft - 42,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
40,0926 Ft - 44,5486 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
34,4465 Ft - 42,4695 Ft | 438 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
34,5287 Ft - 42,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
42,4695 Ft - 42,4695 Ft | 650 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
35,3829 Ft - 37,6754 Ft | 1000 Raktáron |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
34,556 Ft - 42,4695 Ft | 200 Raktáron |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
42,4695 Ft - 42,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.232 in
5.9 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
34,5971 Ft - 42,4695 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz